Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
EEZ360x85-Ø270

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
3.35 "
Taladro de cubo
10.63 "
Capacidade de carga
2425 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
FTP360x100-Ø40 NL120

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
comprimento do cubo
4.72 "
Capacidade de carga
6615 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
FTP360x80-Ø40 NL90

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
3.15 "
Taladro de cubo
1.57 "
comprimento do cubo
3.54 "
Capacidade de carga
5290 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
FVP360x60-Ø30

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
2.36 "
Taladro de cubo
1.18 "
comprimento do cubo
2.56 "
Capacidade de carga
1655 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
FVP360x85-Ø35

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
3.35 "
Taladro de cubo
1.38 "
comprimento do cubo
3.54 "
Capacidade de carga
2315 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
STP360x100-Ø40 NL120

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
3.94 "
Taladro de cubo
1.57 "
comprimento do cubo
4.72 "
Capacidade de carga
6615 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
SVP360x170-Ø50

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
14.17 "
largura da superfície de rodagem
6.69 "
Taladro de cubo
1.97 "
comprimento do cubo
7.09 "
Capacidade de carga
4850 LBS