Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2340PJP125P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, cromado zincado, rolamento de esferas na cabeça giratória, com cobertura PU, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.50 "
Altura total
6.18 "
Capacidade de carga
220 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
2370DIK125P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.50 "
Altura total
6.10 "
Capacidade de carga
220 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
2370PJJ125P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento de agulhas, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.50 "
Altura total
6.10 "
Capacidade de carga
220 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
2370PJP125P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.50 "
Altura total
6.10 "
Capacidade de carga
220 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
2875QMP125P30

Rodas de rampa com patas de travão integradas, anti-fios com patas de travão integradas., suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliuretano, superfície de rodagem de poliuretano, 4 ranhuras, autolimpeza entre as ranhuras, com placas anti-fios, rolamento maciço de esferas, distância entre ranhuras: aprox. 4,5 mm, largura da ranhura: 4 mm .

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos nivelados lisos, 40 kg por roda em pisos nivelados rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizadass em solos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.57 "
Altura total
6.02 "
 
Por favor, Clique aqui!
2875ZAP125P30 LEFT

Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 100 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas. Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizados em pisos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.57 "
Altura total
6.02 "
 
Por favor, Clique aqui!
2875ZAP125P30 RIGHT

Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 100 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas. Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizados em pisos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.57 "
Altura total
6.02 "
 
Por favor, Clique aqui!
2875ZIP125P30 LEFT

Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Rodas de rampa com travão automático da roda, roda com disco de travão integrado, disco de travão que gira sobre esferas, modelo da roda lado esquerdo e direito..

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 100 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas. Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizados em pisos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.57 "
Altura total
6.02 "
 
Por favor, Clique aqui!
2875ZIP125P30 RIGHT

Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Rodas de rampa com travão automático da roda, roda com disco de travão integrado, disco de travão que gira sobre esferas, modelo da roda lado esquerdo e direito..

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 100 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas. Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizados em pisos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
4.92 "
largura da superfície de rodagem
1.26 "
Furo passante
0.51 "
Desvio em relação ao eixo
1.57 "
Altura total
6.02 "