Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
POR108x36-Ø12

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
4.25 "
largura da superfície de rodagem
1.42 "
Taladro de cubo
0.47 "
comprimento do cubo
1.75 "
Capacidade de carga
355 LBS