Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
POI038x20-Ø6

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
1.5 "
largura da superfície de rodagem
0.79 "
Taladro de cubo
0.24 "
comprimento do cubo
0.85 "
Capacidade de carga
75 LBS