Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2198UOI045P60-67x24

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
1.77 "
largura da superfície de rodagem
0.71 "
Tamanho da chapa de fixação
2.64 x 0.94 "
Altura total
1.91 "
Capacidade de carga
120 LBS