Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
1430POI038P60-46x38

Roda giratória, Suporte de chapa de aço, zincado cromado, rolamento giratório de uma carreira de esferas, eixo rebitado.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
1.5 "
largura da superfície de rodagem
0.63 "
Tamanho da chapa de fixação
1.81 x 1.50 "
Desvio em relação ao eixo
0.51 "
Altura total
1.99 "
Capacidade de carga
55 LBS