Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
5920UOI035L51-10

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
1.38 "
largura da superfície de rodagem
0.43 "
Furo passante
0.39 "

2.05 "
Altura total
1.75 "
Capacidade de carga
110 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
5920UOI035L51-9

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
1.38 "
largura da superfície de rodagem
0.43 "
Furo passante
0.35 "

2.05 "
Altura total
1.22 "
Capacidade de carga
110 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
A520POI035L51-8

Roda giratória, suporte de polipropileno.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
1.38 "
largura da superfície de rodagem
0.24 "
Furo passante
0.31 "

1.50 "
Altura total
1.54 "
Capacidade de carga
65 LBS