Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2198UOI030P60-45X20

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
1.18 "
largura da superfície de rodagem
0.59 "
Tamanho da chapa de fixação
1.77 x 0.79 "
Altura total
1.34 "
Capacidade de carga
90 LBS