Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
1298POI014P80

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Chapa de fixação redonda

Diâmetro da roda (mm)
0.55 "
largura da superfície de rodagem
0.55 "
Tamanho da chapa de fixação
1.02 "
Altura total
0.53 "
Capacidade de carga
35 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
2198POI014P60-30x17

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
0.55 "
largura da superfície de rodagem
0.55 "
Tamanho da chapa de fixação
1.18 x 0.67 "
Altura total
0.67 "
Capacidade de carga
55 LBS