Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
DQP300x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento maciço de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
75 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQP300x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento maciço de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
88 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQP300x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento maciço de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
75 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQP300x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento maciço de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
88 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQR300x100-Ø20 NL75 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
75 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQR300x100-Ø20 NL88 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
88 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQR300x100-Ø25 NL75 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
75 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DQR300x100-Ø25 NL88 4PR

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
88 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ300x75-Ø220

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
75 mm
Taladro de cubo
220 mm
Capacidade de carga
750 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ300x85-Ø170

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
170 mm
Capacidade de carga
800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTB300x100-Ø40 H7

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, muelle de ajuste según DIN 6885

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
80 mm
Capacidade de carga
2300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTB300x100-Ø50 H7

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, muelle de ajuste según DIN 6885

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
80 mm
Capacidade de carga
1800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTB300x80-Ø40 H7

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, muelle de ajuste según DIN 6885

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
80 mm
Capacidade de carga
1800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTB300x80-Ø50 H7

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, muelle de ajuste según DIN 6885

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
80 mm
Capacidade de carga
1800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP300x100-Ø40 NL120

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP300x50-Ø30 NL60

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
1400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP300x60-Ø30 NL60

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
1600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP300x80-Ø30 NL92

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
92 mm
Capacidade de carga
2000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FVP300x85-Ø30

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
IEP300x60-Ø25

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
62 mm
Capacidade de carga
600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
IEP300x60-Ø30

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
62 mm
Capacidade de carga
600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
MOP300x80-Ø50

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
6500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PVR300x50-Ø20

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
58 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PVR300x50-Ø25

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
58 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SEP300x120-Ø35 NL130

Centro da roda de aço prensado, soldado e pintado, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
120 mm
Taladro de cubo
35 mm
comprimento do cubo
130 mm
Capacidade de carga
1400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SEP300x80-Ø30 NL90

Centro da roda de aço prensado, soldado e pintado, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
900 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SEP300x80-Ø35 NL86

Centro da roda de aço prensado, soldado e pintado, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
35 mm
comprimento do cubo
86 mm
Capacidade de carga
900 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SEP300x90-Ø30 NL100

Centro da roda de aço prensado, soldado e pintado, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
90 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
100 mm
Capacidade de carga
1000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP300x100-Ø35 NL120

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
35 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP300x100-Ø40 NL120

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP300x150-Ø55 NL150

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
150 mm
Taladro de cubo
55 mm
comprimento do cubo
150 mm
Capacidade de carga
3000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP300x150-Ø45

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
150 mm
Taladro de cubo
45 mm
comprimento do cubo
160 mm
Capacidade de carga
1500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP300x170-Ø50

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
170 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
180 mm
Capacidade de carga
1600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UEP300x60-Ø30

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de goma elástica, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
76 mm
Capacidade de carga
600 kg