Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
EEZ405x130-Ø305 DG

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
405 mm
largura da superfície de rodagem
130 mm
Taladro de cubo
305 mm
Capacidade de carga
1500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ500x85-Ø370

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
370 mm
Capacidade de carga
1300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ520x100-Ø370

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
520 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
370 mm
Capacidade de carga
1600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ550x160-Ø410

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
550 mm
largura da superfície de rodagem
160 mm
Taladro de cubo
410 mm
Capacidade de carga
2250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ620x200-Ø410

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
620 mm
largura da superfície de rodagem
200 mm
Taladro de cubo
410 mm
Capacidade de carga
3000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ645x250-Ø410

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
645 mm
largura da superfície de rodagem
250 mm
Taladro de cubo
410 mm
Capacidade de carga
3915 kg
 
Por favor, Clique aqui!
EEZ920x250-Ø670

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
920 mm
largura da superfície de rodagem
250 mm
Taladro de cubo
670 mm
Capacidade de carga
6000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FVP500x85-Ø35

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
35 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
1300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FVP520x100-Ø40

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
520 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
1525 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP500x100-Ø50 NL120

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
4000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP500x150-Ø50 NL160

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
150 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
160 mm
Capacidade de carga
5300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP500x80-Ø50 NL90

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
3200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP500x85-Ø35 NL90

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
35 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
3200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP405x130-Ø40

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
405 mm
largura da superfície de rodagem
130 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
140 mm
Capacidade de carga
1500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP405x260-Ø55

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
405 mm
largura da superfície de rodagem
260 mm
Taladro de cubo
55 mm
comprimento do cubo
270 mm
Capacidade de carga
3000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP500x170-Ø55

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
500 mm
largura da superfície de rodagem
170 mm
Taladro de cubo
55 mm
comprimento do cubo
180 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP520x200-Ø60

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
520 mm
largura da superfície de rodagem
200 mm
Taladro de cubo
60 mm
comprimento do cubo
210 mm
Capacidade de carga
3200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP550x160-Ø50

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
550 mm
largura da superfície de rodagem
160 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
170 mm
Capacidade de carga
2250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP550x320-Ø80

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
550 mm
largura da superfície de rodagem
320 mm
Taladro de cubo
80 mm
comprimento do cubo
320 mm
Capacidade de carga
4500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP620x200-Ø60

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
620 mm
largura da superfície de rodagem
200 mm
Taladro de cubo
60 mm
comprimento do cubo
210 mm
Capacidade de carga
3000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP620x400-Ø80

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
620 mm
largura da superfície de rodagem
400 mm
Taladro de cubo
80 mm
comprimento do cubo
410 mm
Capacidade de carga
6000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP645x500-Ø80

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
645 mm
largura da superfície de rodagem
500 mm
Taladro de cubo
80 mm
comprimento do cubo
510 mm
Capacidade de carga
7800 kg