Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2478DIK050P41

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
largura da superfície de rodagem
19 mm
Tamanho da chapa de fixação
55 x 55 mm
Altura total
69 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478DYK050P41

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, Núcleo da roda de chapa de aço prenssado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
largura da superfície de rodagem
19 mm
Tamanho da chapa de fixação
55 x 55 mm
Altura total
69 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478PJI050P41

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
largura da superfície de rodagem
19 mm
Tamanho da chapa de fixação
55 x 55 mm
Altura total
69 mm
Capacidade de carga
50 kg