Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2478DIK075P60

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Tamanho da chapa de fixação
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
55 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478DYK075P60

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, Núcleo da roda de chapa de aço prenssado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Tamanho da chapa de fixação
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
55 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478PJO075P60

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Tamanho da chapa de fixação
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
75 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478PJP075P60

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Tamanho da chapa de fixação
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
75 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478YGO075P60

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, Núcleo da roda de polipropileno, antiestático, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Tamanho da chapa de fixação
67 x 60 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
75 kg