Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2370DIK100P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Furo passante
11 mm
Desvio em relação ao eixo
35 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2370PJJ100P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento de agulhas, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Furo passante
11 mm
Desvio em relação ao eixo
35 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2370PJP100P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Furo passante
11 mm
Desvio em relação ao eixo
35 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2875QMP100P30 LEFT

Rodas de rampa com patas de travão integradas, anti-fios com patas de travão integradas., suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliuretano, superfície de rodagem de poliuretano, 4 ranhuras, autolimpeza entre as ranhuras, com placas anti-fios, rolamento maciço de esferas, distância entre ranhuras: aprox. 4,5 mm, largura da ranhura: 4 mm .

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos nivelados lisos, 40 kg por roda em pisos nivelados rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizadass em solos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Furo passante
13 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
130 mm
 
Por favor, Clique aqui!
2875QMP100P30 RIGHT

Rodas de rampa com patas de travão integradas, anti-fios com patas de travão integradas., suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliuretano, superfície de rodagem de poliuretano, 4 ranhuras, autolimpeza entre as ranhuras, com placas anti-fios, rolamento maciço de esferas, distância entre ranhuras: aprox. 4,5 mm, largura da ranhura: 4 mm .

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos nivelados lisos, 40 kg por roda em pisos nivelados rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizadass em solos rugosos.

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Furo passante
13 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
130 mm