Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2370DIK075P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Furo passante
10.3 mm
Desvio em relação ao eixo
30 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
55 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2370PJP075P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Furo passante
10.3 mm
Desvio em relação ao eixo
30 mm
Altura total
100 mm
Capacidade de carga
75 kg