Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2046UAX200R26-28S45
INTEGRAL

Roda giratória com travão central total, chassis de chapa de aço, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas hermético, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
35 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidade de carga
150 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2046UAX200R36-32S30
INTEGRAL

Roda giratória com travão central total, chassis de chapa de aço, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas hermético, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão curta

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
35 mm
Comprimento da espiga
32 mm
Desvio em relação ao eixo
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidade de carga
150 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2046XSX200R26-28S45
INTEGRAL

Roda giratória com travão central total, chassis de chapa de aço, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético.

Núcleo da roda de poliamida, antiestática, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
35 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidade de carga
150 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2046XSX200R36-32S30
INTEGRAL

Roda giratória com travão central total, chassis de chapa de aço, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético.

Núcleo da roda de poliamida, antiestática, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão curta

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
35 mm
Comprimento da espiga
32 mm
Desvio em relação ao eixo
60 mm
Altura total
229 mm
Capacidade de carga
150 kg