Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
7478PJE080P60-65x50

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento duplo de bolas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
80 mm
largura da superfície de rodagem
22 mm
Tamanho da chapa de fixação
65 x 54 mm
Altura total
109 mm
Capacidade de carga
50 kg
 
Por favor, Clique aqui!
7478PJH080P60-65x50

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
80 mm
largura da superfície de rodagem
22 mm
Tamanho da chapa de fixação
65 x 54 mm
Altura total
109 mm
Capacidade de carga
50 kg
 
Por favor, Clique aqui!
8478BOO080P62

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Roda fabricada com material sintético termo resistente, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
80 mm
largura da superfície de rodagem
35 mm
Tamanho da chapa de fixação
105 x 85 mm
Altura total
108 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
8478UOO080P62

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
80 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Tamanho da chapa de fixação
105 x 85 mm
Altura total
108 mm
Capacidade de carga
100 kg