Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3478POJ108P62

Roda fixa, Suporte de aço prensado cromado, eixo aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, com anit-fios, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
108 mm
largura da superfície de rodagem
36 mm
Tamanho da chapa de fixação
103 x 85 mm
Altura total
132 mm
Capacidade de carga
150 kg