Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
H40-15

Taco de plástico

Comprimento da espiga
15 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-14x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
14 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-15x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
15 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-16x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
16 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-17x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
17 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-18x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
18 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-19x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
19 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-20x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
20 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-22x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
22 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-23x36

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
23 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-16x16

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
16 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-17x17

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
17 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-18x18

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
18 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-21x21

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
21 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-22x22

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
22 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-23x23

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
23 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R40-26x26

Tacos de plástico (quadrado)

Comprimento da espiga
26 mm
Altura total
36 mm
Capacidade de carga
40 kg