Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3438POO065P60-95x54

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
65 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Tamanho da chapa de fixação
95 x 54 mm
Altura total
83 mm
Capacidade de carga
120 kg