Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3430POO065P60-95x70

Roda giratória, Suporte de chapa de aço, zincado cromado, rolamento giratório de uma carreira de esferas, eixo rebitado.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
65 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Tamanho da chapa de fixação
95 x 70 mm
Desvio em relação ao eixo
22 mm
Altura total
83 mm
Capacidade de carga
120 kg