Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
9258FTP400P66

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas juntas, chapa de aço pesado, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
400 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Tamanho da chapa de fixação
250 x 200 mm
Altura total
470 mm
Capacidade de carga
3200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9258STP400P66

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas juntas, chapa de aço pesado, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
400 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Tamanho da chapa de fixação
250 x 200 mm
Altura total
470 mm
Capacidade de carga
3200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9958FTP400P68

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas juntas, chapa de aço pesado, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
400 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Tamanho da chapa de fixação
270 x 250 mm
Altura total
510 mm
Capacidade de carga
5000 kg