Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
9950FTP360P68

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Tamanho da chapa de fixação
270 x 250 mm
Desvio em relação ao eixo
105 mm
Altura total
490 mm
Capacidade de carga
4800 kg