Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
9688ETP080P63

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas juntas, chapa de aço pesado, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas., Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
80 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Altura total
135 mm
Capacidade de carga
500 kg