Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
9680ETP080P63

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas., Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
80 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Desvio em relação ao eixo
41 mm
Altura total
135 mm
Capacidade de carga
500 kg