Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
9680FTP100P63

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Desvio em relação ao eixo
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidade de carga
450 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9680ITP100P63

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Desvio em relação ao eixo
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidade de carga
400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9680TOO100P63

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Desvio em relação ao eixo
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidade de carga
600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9680TOP100P63

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Desvio em relação ao eixo
41 mm
Altura total
145 mm
Capacidade de carga
600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9950FTP100P65

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
200 x 160 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
180 mm
Capacidade de carga
900 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9950TOP100P65

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
200 x 160 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
180 mm
Capacidade de carga
1200 kg