Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
9250FTP300P65

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Tamanho da chapa de fixação
200 x 160 mm
Desvio em relação ao eixo
90 mm
Altura total
370 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9250FTP300P66

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Tamanho da chapa de fixação
250 x 200 mm
Desvio em relação ao eixo
90 mm
Altura total
370 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9250STP300P65

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Tamanho da chapa de fixação
200 x 160 mm
Desvio em relação ao eixo
90 mm
Altura total
370 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9250STP300P66

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Tamanho da chapa de fixação
250 x 200 mm
Desvio em relação ao eixo
90 mm
Altura total
370 mm
Capacidade de carga
2600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9650FTP300P63

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
135 x 110 mm
Desvio em relação ao eixo
90 mm
Altura total
355 mm
Capacidade de carga
1400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9650FTP300P64

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Tamanho da chapa de fixação
175 x 140 mm
Desvio em relação ao eixo
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidade de carga
2000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9650FTP300P65

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Tamanho da chapa de fixação
200 x 160 mm
Desvio em relação ao eixo
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidade de carga
2000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9680FTP300P64

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Tamanho da chapa de fixação
175 x 140 mm
Desvio em relação ao eixo
70 mm
Altura total
355 mm
Capacidade de carga
2000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9680FVP300P64

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafuzada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Tamanho da chapa de fixação
175 x 140 mm
Desvio em relação ao eixo
70 mm
Altura total
355 mm
Capacidade de carga
800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
9950FTP300P68

Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado, cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
300 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Tamanho da chapa de fixação
270 x 250 mm
Desvio em relação ao eixo
80 mm
Altura total
415 mm
Capacidade de carga
4000 kg