Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
DIK150x32-Ø8

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
36 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ETZ150x76-Ø100



Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
76 mm
Taladro de cubo
100 mm
comprimento do cubo
76 mm
Capacidade de carga
950 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP150x50-Ø20 NL50

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
50 mm
 
Por favor, Clique aqui!
FTP150x50-Ø20 NL50

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
50 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP150x50-Ø20 NL60

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP150x50-Ø25 NL60

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP150x60-Ø20 NL60

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP150x60-Ø25 NL60

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
800 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTX150x50-Ø12 NL65

Parte central da roda feita de ferro fundido, Piso: Poliuretano, fundido, rolamento de precisão, selado

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
65 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ITP150x50-Ø20 flat

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
650 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ITP150x50-Ø20-SH80A

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ITP150x50-Ø25 flat

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
650 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ITP150x50-Ø25-SH80A

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
JFX150x32-Ø8

Nucleo da roda zinco, goma elástica, vulcanizada, não deixa marca, com placas anti-fio, rolamento rígido de esferas, estanque

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
35.5 mm
Capacidade de carga
150 kg
 
Por favor, Clique aqui!
JYX150x32-Ø8

Núcleo da roda de zinc, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
35.5 mm
Capacidade de carga
150 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PJP150x30-Ø8 MC

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
36 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PJP150x32-Ø8

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
36.5 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PNP150x30-Ø8

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de espuma de poliuretano, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
34 mm
Capacidade de carga
75 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.FTP150x50-Ø52x15,1 NL50

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
comprimento do cubo
50 mm

Ø52x15,1 mm
 
Por favor, Clique aqui!
UAP150x32-Ø8

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
36.5 mm
Capacidade de carga
160 kg
 
Por favor, Clique aqui!
XSX150x32-Ø8

Núcleo da roda de poliamida, antiestática, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
36.5 mm
Capacidade de carga
160 kg