Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
POI050x20-Ø6

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
largura da superfície de rodagem
20 mm
Taladro de cubo
6 mm
comprimento do cubo
21.5 mm
Capacidade de carga
35 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOO050x20-Ø8

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
largura da superfície de rodagem
20 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
21.7 mm
Capacidade de carga
55 kg