Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
BOG125x35-Ø12

Roda feita de material sintético resistente ao calor, casquilho auto-lubrificante

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
35 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
40 mm
Capacidade de carga
150 kg
 
Por favor, Clique aqui!
HUR125x36-Ø12
SYNTECH

Roda híbrida "SYNTECH", núcleo da roda e superfície de rodagem de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
36 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
44 mm
Capacidade de carga
200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
MOP125x50-Ø20

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
1700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
POO125x40-Ø12

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
44.4 mm
Capacidade de carga
200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
POR125x40-Ø12 NL44,4

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
44.4 mm
Capacidade de carga
200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
POR125x40-Ø12 NL48

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
48 mm
Capacidade de carga
200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
POS125x36-Ø8

Roda com redução de ruídos, centro de polipropileno com elemento silenciador de espuma de poliuretano com anti-fios azuis e rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
44 mm
Capacidade de carga
200 kg
 
Por favor, Clique aqui!
TOO125x50-Ø15

Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
15 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
TOO125x50-Ø20

Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
TOP125x50-Ø20

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
700 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOO125x40-Ø12 NL 44,4

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
44.4 mm
Capacidade de carga
300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOO125x40-Ø12 NL 48

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
48 mm
Capacidade de carga
300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOP125x40-Ø8

Núcleo da roda de poliamida, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
45 mm
Capacidade de carga
300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOP125x46-Ø20

Núcleo da roda de poliamida, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
46 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
300 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOR125x40-Ø12 NL 44,4

Núcleo da roda de poliamida, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
44.4 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOR125x40-Ø12 NL 48,4

Núcleo da roda de poliamida, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
48 mm
Capacidade de carga
250 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UOT125x36-Ø8

Roda com redução de ruídos, centro de poliamida com elemento silenciador de espuma de poliuretano com anti-fios azuis e rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
45 mm
Capacidade de carga
300 kg