Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3476PVR125P69-Q1-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas, chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
37 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
161 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3479UFR125P70-Q1-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de goma elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Tamanho da chapa de fixação
105 x 85 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
155 mm
Capacidade de carga
250 kg