Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3472PVR125P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
37 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
161 mm
Capacidade de carga
100 kg