Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3476DVP200P69-Q1-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Parte central da roda feita de aço prensado, Piso: borracha sólida, preta, rolamento de esferas de precisão, chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3476DXR200P69-L0-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, rolamento de agulhas, chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3476PXU200P69-L0-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, con casquillo sintético , chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3476PXU200P69-L0-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, con casquillo sintético , chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3476UFP200P67

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de goma elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
46 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
256 mm
Capacidade de carga
300 kg