Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3471PVR200P63

Roda giratória com travão direccional, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Sugerencia:
A roda pode incluir um travão direccional. No entanto, o travão não está incluido no modelo standard e tem de ser pedido como opcional.

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg