Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3472DVP200P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Parte central da roda feita de aço prensado, Piso: borracha sólida, preta, rolamento de esferas de precisão, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3472DXR200P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3472PVR200P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3472PXU200P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, con casquillo sintético , Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
240 mm
Capacidade de carga
205 kg