Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3472DXR160P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
160 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidade de carga
135 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3472PVR160P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
160 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidade de carga
135 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3472PXU160P63

Roda giratória com travão total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, con casquillo sintético , Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
160 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidade de carga
135 kg