Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3476PVO160P69-Q1-11

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de goma negra, rolamento liso, chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
160 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
200 mm
Capacidade de carga
135 kg
 
Por favor, Clique aqui!
3476UFP160P67

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de goma elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, chapa de fixação com travão central integrado

Sugerencia:
O pedal do travão está preso à chapa de fixação e é independente do movimento giratório da roda. Pelo que, o pedal do travão está sempre na mesma posição..

Diâmetro da roda (mm)
160 mm
largura da superfície de rodagem
46 mm
Tamanho da chapa de fixação
137 x 105 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Altura total
216 mm
Capacidade de carga
300 kg