Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
5229UAI050B10-11x20

Pata de poliamida com base de Teflon para solos duros

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
espiga lisa com anel
11 x 20 mm
Altura total
39 mm
 
Por favor, Clique aqui!
A229POI050B10-11x20

Pata de polipropileno, para solos macios

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
espiga lisa com anel
11 x 20 mm
Altura total
33 mm
 
Por favor, Clique aqui!
A229YOI050B10-11x20

Pata de polipropileno, electroestática, para solos macios

Diâmetro da roda (mm)
50 mm
espiga lisa com anel
11 x 20 mm
Altura total
33 mm