Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
7478PJC150P60-90x70

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Tamanho da chapa de fixação
90 x 70 mm
Altura total
188 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
7478PJH150P60-90x70

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
30 mm
Tamanho da chapa de fixação
90 x 70 mm
Altura total
188 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
8478UAD150P62-D

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado de color violeta, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento de agulhas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
150 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Tamanho da chapa de fixação
105 x 85 mm
Altura total
180 mm
Capacidade de carga
200 kg