Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2470PJO100R05-28

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Altura total
138 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2470PJP100R05-28

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Altura total
138 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2470YGO100R05-28

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, antiestático, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Altura total
138 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2940UAP100R05-28

Roda giratória, Suporte de aço, zincado amarelo, rolamento maciço de esferas em ambas as rodas, cabeça giratória coberta e soldada ao suporte, suporte com cobertura sintética.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
31 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
125 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2940UAP100R05-32

Roda giratória, Suporte de aço, zincado amarelo, rolamento maciço de esferas em ambas as rodas, cabeça giratória coberta e soldada ao suporte, suporte com cobertura sintética.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Comprimento da espiga
32 mm
Desvio em relação ao eixo
31 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
125 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2940XSX100R05-28

Roda giratória, Suporte de aço, zincado amarelo, rolamento maciço de esferas em ambas as rodas, cabeça giratória coberta e soldada ao suporte, suporte com cobertura sintética.

Núcleo da roda de poliamida, antiestática, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
31 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
125 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2940XSX100R05-32

Roda giratória, Suporte de aço, zincado amarelo, rolamento maciço de esferas em ambas as rodas, cabeça giratória coberta e soldada ao suporte, suporte com cobertura sintética.

Núcleo da roda de poliamida, antiestática, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Comprimento da espiga
32 mm
Desvio em relação ao eixo
31 mm
Altura total
129 mm
Capacidade de carga
125 kg
 
Por favor, Clique aqui!
5440PJP100R05-28
DECORA

Roda giratória, Suporte de matéria sintética de alta qualidade, com placas anti fios, rolamento giratório de duas carreiras de esferas.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Comprimento da espiga
28 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Altura total
139 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
5440PJP100R05-32
DECORA

Roda giratória, Suporte de matéria sintética de alta qualidade, com placas anti fios, rolamento giratório de duas carreiras de esferas.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, fixação para montar em tubos verticais

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Comprimento da espiga
32 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Altura total
139 mm
Capacidade de carga
100 kg