Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3430POI058P60-80x60

Roda giratória, Suporte de chapa de aço, zincado cromado, rolamento giratório de uma carreira de esferas, eixo rebitado.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
58 mm
largura da superfície de rodagem
28 mm
Tamanho da chapa de fixação
80 x 60 mm
Desvio em relação ao eixo
21 mm
Altura total
76 mm
Capacidade de carga
100 kg