Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
B10-10x20 / 10

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
10 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B10-11x20 / 10

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
11 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B10-11x20 / 8

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
11 x 20 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B10-11x30 / 10

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
11 x 30 mm
Altura total
4.5 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B10-11x30 / 11

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
11 x 30 mm
Altura total
4 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B10-9x24 / 10

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
9 x 24 mm
Altura total
4 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B11-10x33 / 10

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
10 x 33 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B11-11x39 / 11

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
11 x 39 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B11-8x33 / 8

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
8 x 33 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B11-8x33 / 8

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
8 x 33 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
B20-7x36 / 8

espiga lisa com anel

espiga lisa com anel
7 x 36 mm
Altura total
4 mm
Capacidade de carga
30 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x15 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 15 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x16 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 16 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x17 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 17 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x18 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 18 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x19 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 19 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x20 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 20 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x21 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 21 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x22 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 22 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x25 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 25 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P10-40x27 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de U

Tamanho da chapa de fixação
40 x 27 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P11-40x16 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de L

Tamanho da chapa de fixação
40 x 16 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P11-40x17 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de L

Tamanho da chapa de fixação
40 x 17 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P11-40x19 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de L

Tamanho da chapa de fixação
40 x 19 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P11-40x22 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de L

Tamanho da chapa de fixação
40 x 22 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P11-40x25 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de L

Tamanho da chapa de fixação
40 x 25 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P11-40x27 / 8

Espiga com chapa de fixação em forma de L

Tamanho da chapa de fixação
40 x 27 mm
Altura total
8 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P40-60x60 / 10

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
60 x 60 mm
Altura total
13.5 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P40-60x60 / 11

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
60 x 60 mm
Altura total
13.5 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-30x30 / 8

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
30 x 30 mm
Altura total
10 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-38x38 / 10

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
38 x 38 mm
Altura total
10 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-38x38 / 8

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
38 x 38 mm
Altura total
10 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-42x42 / 10

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
42 x 42 mm
Altura total
10 mm
Capacidade de carga
60 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-42x42 / 11

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
42 x 42 mm
Altura total
12 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-42x42 / 8

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
42 x 42 mm
Altura total
10 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-65x65 / 10

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
65 x 65 mm
Altura total
12 mm
Capacidade de carga
80 kg
 
Por favor, Clique aqui!
P41-65x65 / 11

Suporte de fixação

Tamanho da chapa de fixação
65 x 65 mm
Altura total
12 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R10-8x20 / 8

Espiga de pressão

espiga lisa com anel
8 x 20 mm
Altura total
3.5 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R10-8x28 / 8

Espiga de pressão

espiga lisa com anel
8 x 28 mm
Altura total
3.5 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-10x29

Taco de plástico, redondo

Comprimento da espiga
10 mm
Altura total
3.5 mm
Capacidade de carga
30 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-12x27

,

Comprimento da espiga
12 mm
Altura total
5.5 mm
Capacidade de carga
30 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-13x27

,

Comprimento da espiga
13 mm
Altura total
5.5 mm
Capacidade de carga
30 kg
 
Por favor, Clique aqui!
R20-14x27

,