Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
7478PJE060P60-65x50

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento duplo de bolas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
60 mm
largura da superfície de rodagem
22 mm
Tamanho da chapa de fixação
65 x 54 mm
Altura total
89 mm
Capacidade de carga
40 kg
 
Por favor, Clique aqui!
7478PJO060P60-65x50

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
60 mm
largura da superfície de rodagem
22 mm
Tamanho da chapa de fixação
65 x 54 mm
Altura total
89 mm
Capacidade de carga
40 kg