Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
5020PJH100L51-10 RAL7035
MONO

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
24 mm
Furo passante
10 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
120 mm
Capacidade de carga
70 kg
 
Por favor, Clique aqui!
5020PJH100L51-10 RAL9006
MONO

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
100 mm
largura da superfície de rodagem
24 mm
Furo passante
10 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Altura total
120 mm
Capacidade de carga
70 kg