Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2198UOI045P60-67x24

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
45 mm
largura da superfície de rodagem
18 mm
Tamanho da chapa de fixação
67 x 24 mm
Altura total
48.5 mm
Capacidade de carga
55 kg