Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
A520POI040L51-8

Roda giratória, suporte de polipropileno.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
40 mm
largura da superfície de rodagem
6 mm
Furo passante
8 mm

38 mm
Altura total
44 mm
Capacidade de carga
30 kg