Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
1430POI038P60-46x38

Roda giratória, Suporte de chapa de aço, zincado cromado, rolamento giratório de uma carreira de esferas, eixo rebitado.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
38 mm
largura da superfície de rodagem
16 mm
Tamanho da chapa de fixação
46 x 38 mm
Desvio em relação ao eixo
13 mm
Altura total
50.5 mm
Capacidade de carga
25 kg