Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2198UOI030P60-45X20

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
30 mm
largura da superfície de rodagem
15 mm
Tamanho da chapa de fixação
45 x 20 mm
Altura total
34 mm
Capacidade de carga
40 kg