Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2478DIK125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478DYK125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de chapa de aço prenssado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478PJO125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478PJP125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478UAP125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478XSX125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliamida, antiestática, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas, estanque, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2478YGO125P50

Roda fixa, Forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de polipropileno, antiestático, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso, Suporte de fixação

chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Diâmetro da roda (mm)
125 mm
largura da superfície de rodagem
32 mm
Tamanho da chapa de fixação
77 x 67 mm
Altura total
160 mm
Capacidade de carga
100 kg