Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano Aumentar o plano

AVIANA
5976UAE075P54
EAN 4031582324648

Roda giratória com travão central total, Suporte de poliamida, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, carreira superior: esferas de aço inoxidável, carreira inferior: esferas de POM, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

Resistência de rolamento 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
2.95 "
Largura da roda
0.98 "
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 40
Medida da placa de fixação
2.76 x 2.17 "
Distância de furação
2.24/2.01 x 1.61 "
Diâmetro de furação
0.22 "
Desvio em relação ao eixo
1.10 "
Altura total
4.06 "
Temperatura
- 4 / + 140 Â°F
Norma
EN 12530 
Peso da roda
1.091 LBS
Capacidade de carga
220 LBS
Cap. de carga estática
440 LBS